??
Selección de modelo CAD
K1595.082X16
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1595 - Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
Lista de materiales
K1595.082X16
BESTKIPP
Referencia
K1595.082X16
FORM
Forme
A
MATERIAL
Material
70 EPDM 253815
FARBE
Color
Blanco
B
Altura
- mm
D
Rosca
M8 mm
D1
Diámetro
18.0 mm
D2
Diámetro
16.9 mm
D3
Diámetro
8.1 mm
K
Altura
11.7 mm
L
Longitud
16 mm
R
Radio
0.60 mm
S
Diámetro
1 mm
SW
Ancho de llave
13 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Poids
0.0216 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ANZM
par de apriete
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245505401
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions